Danfoss logo
DGS spare part

Сервісний комплектдля ТО, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДатчик для газоаналізатора ГФВ гр.2
Product lineElectronic Controllers and Services
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Версія датчика виявлення газуSpare sensor HFC gr.2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїSensors spare parts
Діапазон температури [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Макс.]2000 ppm
Характеристики виробу
Значення
Діапазон холодоагента [част/млн.] датчик1 [Мін.]0 ppm
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
ОбладнанняПопередньо калібрована
Підрозділ25
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип датчика 1Напівпровідник
Тип продуктуDGS
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134a
Частини в комплектіСертифікат калібрування

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.038 Кілограм
Bага нетто0.022 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.109 Літр
EAN/UPC5702428557160