Danfoss logo
DML/DMLE та DCL/DCLE-product-category

DML/DMLE та DCL/DCLE

Усі осушувачі ELIMINATOR®мають міцну серцевину зі зведеним до абсолютного мінімуму вмістом зв'язуючого матеріалу.
Існує два типи серцевин ELIMINATOR®. Осушувачі типу DML/DMLE мають серцевину зі 100% молекулярного сита, тоді як тип DCL/DCLE містить 80% молекулярного сита та 20% активованого оксиду алюмінію.
Осушувачі типу DML/DMLE ELIMINATOR®призначені для застосувань, що потребують найвищої вологоємності.
Осушувачі типу ELIMINATOR®DML/DMLE призначені для застосувань, що вимагають вологоємності та здатності до адсорбції кислоти.
Доступні з роз'ємами з чистої міді під пайку та сталевих роз'ємів з мідним покриттям, а також розвальцьованими з'єднаннями.

Features and benefits

  • Тип ядра DML/DMLE - це 100% ядро з молекулярного сита
  • Серцевина типу DCL/DCLE складається з 80% молекулярного сита та 20% активованого оксиду алюмінію
  • Корпус доступний з паяними (з'єднувачі з мідним покриттям зі сталі) та розвальцьованими з'єднаннями
  • Фільтр 25 мкм (0,001 дюйма) забезпечує високий рівень утримання з мінімальним падінням тиску