Danfoss logo
 OP-HGZC0400UWJ300N/Q

OP-HGZC0400UWJ300Q

114N3618

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ050-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0400UWJ300Q MTZ50-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)7.99 кВт
MCC19.6 A
Model numberOP-HGZC0400UWJ300Q
Product lineCondensing Units
RLA14.7 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionDescriptionWJ : Електрична коробка, ресивер, подвійний контроль тиску, керування циклом вентилятора, фільтр-осушувач, оглядове скло
ВерсіяWJ
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]5800 м³/год
Відображається AWEFТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]350 мм
Довжина [мм]1199.0 мм
Дозвільні документи ресивераUL
ДозволиUL listed
Електричний кодQ
Загальна висота [мм]671.0 мм
ЗастосуванняMBP
Характеристики виробу
Значення
Застосування AWEFВнутрішній
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 60 Гц [В]230 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]200 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
Обсяг ресивера [л]8.0 л
ОписOP-HGZC0400UWJ300Q
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]7/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]350.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]170 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.20 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораРешітка
Тип конденсатораH3
Тип продуктуOptyma™ WJ
Фаза3
Фази вентилятора1
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц
Ширина [мм]800.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто122 Кілограм
Bага нетто105.9 Кілограм
Об'єм387.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428802642
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми