OP-HCZC0150UWJ300R
114N3603
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 460/3/60
114N3603
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MTZ018-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0150UWJ300R MTZ18-4VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 2.66 кВт |
| MCC | 4.6 A |
| Model number | OP-HCZC0150UWJ300R |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 3.2 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| VersionDescription | WJ : Електрична коробка, ресивер, подвійний контроль тиску, керування циклом вентилятора, фільтр-осушувач, оглядове скло |
| Версія | WJ |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 2900 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 150 Вт |
| Відображається AWEF | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 356 мм |
| Довжина [мм] | 508.0 мм |
| Дозвільні документи ресивера | UL |
| Дозволи | UL listed |
| Електричний код | R |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна висота [мм] | 462.0 мм |
| Застосування | MBP |
| Застосування AWEF | Внутрішній |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга 60 Гц [В] | 460 В |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 460 В |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 460 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 460/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 460/3/60 |
| Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Обсяг ресивера [л] | 4.2 л |
| Опис | OP-HCZC0150UWJ300R |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 3/8 дюйм |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 356.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 298 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.60 А |
| Тип конденсатора | TAL 4 |
| Тип продукту | Optyma™ WJ |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Ширина [мм] | 640.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 82 Кілограм |
| Bага нетто | 66.36 Кілограм |
| Об'єм | 134.074 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586368 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |