Danfoss logo
 OP-LGZ215D40R OP-LGZ271D40R

OP-LGH271D40R

114N3364

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 460/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNTZ271-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-LGZ271D40R NTZ271A4LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGH271D40R
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD40 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка + повний захист компресора + захист корпусу
ВерсіяD40
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Використання сегментаНизький протитиск
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]457 мм
Електричний кодR
ЗастосуванняLBP
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]460/1/60
Напруга живлення компресора [В]460/3/60
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Обсяг ресивера [л]14.0 л
ОписOP-LGH271D40R
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]720 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.80 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораN8
Тип продуктуOptyma™ D40
Фаза3
Фази вентилятора1
Фази компресора3
ХолодоагентиR404AR452A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто202 Кілограм
Bага нетто186 Кілограм
Об'єм707.9 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428874151
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми