OP-HGM064D32Q
114N3292
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R22, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60
114N3292
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MT064-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGM064D32Q MT64-3VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.1 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM064D32Q |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | D32 : Поза портфелем |
| Версія | D32 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 457 мм |
| Електричний код | Q |
| Застосування | MBP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/3/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 200 В |
| Обсяг ресивера [л] | 10.0 л |
| Опис | OP-HGM064D32Q |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 889 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 3.60 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип конденсатора | N8 |
| Тип продукту | Optyma™ D32 |
| Фаза | 3 |
| Фази вентилятора | 1 |
| Фази компресора | 3 |
| Холодоагенти | R22 |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 141 Кілограм |
| Bага нетто | 125 Кілограм |
| Об'єм | 686.4 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873437 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |