Danfoss logo
OP-MCNC0033RWA000B​

OP-MCNC0033RWA002B​

114N2123

Використання сегмента: Низький протитиск; Протитиск середовища, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelDLE6.5CN
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0033RWA002B​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0033RWA002B​
Product lineCondensing Units
RLA3.9 A
VersionDescriptionWA : Кабель живлення, без ресивера (для капілярних трубок)
ВерсіяWA
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]135 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]115 В
Використання сегментаНизький протитискПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]830 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]30 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]200 мм
Діаметр з'єднання всмоктування [мм]6.35 мм
ДозволиВизнано UL
Електричний кодB
ЗастосуванняMBPLBP
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Кількість упаковок18
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]115 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]115/1/60
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]95 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]115 В
ОписOP-MCNC0033RWA002B​
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/4 дюйм
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]254.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]30 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.70 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип конденсатораBM72
Тип продуктуOptyma™ WA
Фаза1
Фази вентилятора1
Фази компресора1
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR290
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.7 Кілограм
Bага нетто12.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм21.865 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми