OP-MCNC0050RWA002B
114N2118
Використання сегмента: Низький протитиск; Протитиск середовища, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/60
114N2118
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | NLY12NRb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0050RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0050RWA002B |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 5.5 A |
| VersionDescription | WA : Кабель живлення, без ресивера (для капілярних трубок) |
| Версія | WA |
| Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 135 В |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 115 В |
| Використання сегмента | Низький протитискПротитиск середовища |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 830 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 30 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 254 мм |
| Діаметр з'єднання всмоктування [мм] | 7.94 мм |
| Дозволи | Визнано UL |
| Електричний код | B |
| Застосування | MBPLBP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Кількість упаковок | 18 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 115 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 115/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 115/1/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 95 В |
| Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 115 В |
| Опис | OP-MCNC0050RWA002B |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 7/64 дюйм |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 5/16 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 254.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 30 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.70 А |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип конденсатора | BM72 |
| Тип продукту | Optyma™ WA |
| Фаза | 1 |
| Фази вентилятора | 1 |
| Фази компресора | 1 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R290 |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 24.84 Кілограм |
| Bага нетто | 23.95 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 43.836 Літр |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |