Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWA000N

OP-MCNC0100RWA000N

114N2101

Використання сегмента: Низький протитиск; Протитиск середовища, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 220/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNPT16NF
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0100RWA000N
Product lineCondensing Units
RLA4.04 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionDescriptionWA : Кабель живлення, без ресивера (для капілярних трубок)
ВерсіяWA
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаНизький протитискПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]1200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]30 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]300 мм
Діаметр з'єднання всмоктування [мм]7.94 мм
ДозволиВизнано UL
Електричний кодN
ЗастосуванняMBPLBP
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Кількість упаковок8
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]220 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]220/1/60
Напруга живлення компресора [В]220/1/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]208 В
ОписOP-MCNC0100RWA000N
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/4 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/16 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]300.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]30 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.40 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип продуктуOptyma™ WA
Фаза1
Фази вентилятора1
Фази компресора1
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR290
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто27.947 Кілограм
Bага нетто26.869 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм72.83 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми