OP-MCGB0033RC0025B
114N0050
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/60
114N0050
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | NF11FX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.57 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGB0033RC0025B NF11FX |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0033RC0025B |
| Product line | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| VersionDescription | C : Індивідуальна версія |
| Версія | C |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 115 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 420 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 9 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Дозволи | Визнано UL |
| Електричний код | B |
| Застосування | MBP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга 60 Гц [В] | 95 В |
| Напруга 60 Гц [В] [Макс.] | 115 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 115/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 115/1/60 |
| Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 95 В |
| Опис | OP-MCGB0033RC0025B |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 230.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 36 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.45 А |
| Тип конденсатора | BM69 |
| Тип продукту | Optyma™ WA |
| Фаза | 1 |
| Фази вентилятора | 1 |
| Фази компресора | 1 |
| Холодоагенти | R134a |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 22.5 Кілограм |
| Bага нетто | 17.42 Кілограм |
| Об'єм | 24.298 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392594 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |