Danfoss logo
 OP-MCGB0033RDF600B

OP-MCGB0033RDF600B

114N0034

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNF11FX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGB0033RDF600B NF11FX
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGB0033RDF600B
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionDescriptionC : Індивідуальна версія
ВерсіяC
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]115 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]590 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]9 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
ДозволиВизнано UL
Електричний кодB
ЗастосуванняMBP
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 60 Гц [В]95 В
Напруга 60 Гц [В] [Макс.]115 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]115/1/60
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]95 В
ОписOP-MCGB0033RDF600B
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм]230.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]36 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.45 А
Тип конденсатораBM70
Тип продуктуOptyma™ WA
Фаза1
Фази вентилятора1
Фази компресора1
ХолодоагентиR134a
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.2 Кілограм
Bага нетто18 Кілограм
Об'єм39.921 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428392747
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми