SC12/12CLXT2
114F5062
Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/60
114F5062
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | SC12/12CLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12/12CLXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | T2 : Optyma з ресивером + запірними клапанами |
| Версія | T2 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 В |
| Використання сегмента | Низький протитиск |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Довжина [мм] | 523.0 мм |
| Дозволи | UL |
| Електричний код | N |
| Загальна висота [мм] | 295.0 мм |
| Застосування | LBP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Класифікація UL | Yes |
| Код конфігурації | Tandem |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/1/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 208 В |
| Опис | SC12/12CLXT2 |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 53 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.35 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип конденсатора | BG_5_2 |
| Тип продукту | Optyma™ T2 |
| Фаза | 1 |
| Холодоагенти | R404AR507A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Ширина [мм] | 655.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 55.2 Кілограм |
| Bага нетто | 55.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 166.212 Літр |
| EAN/UPC | 5702428566346 |