Danfoss logo
NL7CNXN0

NL7CNKN0

114F2505

Використання сегмента: Низький протитиск; Універсальн.; Протитиск середовища, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNL7CN
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionNL7CNKN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL7CNKN0
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionNO : Optyma без клапанів і ресивера для капілярних трубок
ВерсіяN0
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаНизький протитискПротитиск середовищаУніверсальн.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Довжина [мм]432.0 мм
Електричний кодG
Загальна висота [мм]226.0 мм
ЗастосуванняLBP
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
ОписNL7CNKN0
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]27 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]24 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.19 А
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.17 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораBG_2
Тип продуктуOptyma™ N0
Фаза1
ХолодоагентиR290
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]304.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.603 Кілограм
Bага нетто16.603 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм53.384 Літр
EAN/UPC5702428566414