Danfoss logo
TL5CNXN0

TL5CNXN0

114F1504

Використання сегмента: Низький протитиск; Протитиск середовища, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelTL5CN
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionTL5CNKN0 COND.UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL5CNXN0
Product lineCondensing Units
RLA1.1 A
VersionDescriptionNO : Optyma без клапанів і ресивера для капілярних трубок
ВерсіяN0
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]253 В
Використання сегментаНизький протитискПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]243 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]170 мм
Довжина [мм]410.0 мм
Електричний кодG
Загальна висота [мм]197.0 мм
ЗастосуванняLBPMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Код конфігураціїОдинарний
КолірЧорний
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]253 В
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]207 В
ОписTL5CNXN0
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/4 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]170.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]27 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.19 А
ТехнологіяПоршневі компресорно-конденсаторні агрегати
Тип кожуха/решітки вентилятораH1
Тип конденсатораBG_1
Тип продуктуOptyma™ N0
Фаза1
ХолодоагентиR290
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]273.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.042 Кілограм
Bага нетто13.042 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм52.756 Літр
EAN/UPC5702428566520