Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

OP-LCNC011NYA11G

114F0410

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNPY12LAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionАгрегат OP-LCNC011NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC3.20 A
Model numberOP-LCNC011NYA11G
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionA11 : Optyma з клапаном Шредера + вентилятором EC + з’єднувальною коробкою
ВерсіяA11
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]253 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]631 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]254 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCEEAC
Електричний кодG
ЗастосуванняLBP
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]253 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]207 В
Номер досьє SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
ОписOP-LCNC011NYA11G
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм]254.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]13 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.18 А
Тип кожуха/решітки вентилятораРешітка
Тип конденсатораBG_4/5
Тип продуктуOptyma™ A11
Фаза1
ХолодоагентиR290
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто25.3 Кілограм
Bага нетто22 Кілограм
Об'єм76.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428566940
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми