Danfoss logo
SC18-18GXT0

SC18/18GXT2

114E2128

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a; R513A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelSC18/18G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.68 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18/18GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18/18GXT2
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionT0 : Optyma + ресивер без запірних клапанів
ВерсіяT0
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]900 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]14 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]300 мм
Дозвільні документи ресивераCEEAC
ДозволиCEEAC
Електричний кодG
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]230 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]230 В
Обсяг ресивера [л]1.7 л
ОписSC18/18GXT2
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір лопасті вентилятора [мм]300.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]23 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.48 А
Тип кожуха/решітки вентилятораКожух
Тип конденсатораBG_7
Тип продуктуOptyma™ T0
Фаза1
ХолодоагентиR134aR513A
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто50.2 Кілограм
Bага нетто50.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм150.833 Літр
EAN/UPC5702428571043