Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

HNXM0200UWG000N

114N3487

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ015T1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.71 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0200UWG000N MLZ015T1LT9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)4.39 кВт
Model numberHNXM0200UWG000N
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionWG : електрична коробка, ресивер, подвійний контроль тиску, регулятор швидкості вентилятора, таймер відтаювання, зовнішній корпус (MBP)
ВерсіяWG
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]4600 м³/год
Відображається AWEFТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
ДозволиUL listed
Електричний кодN
ЗастосуванняMBP
Застосування AWEFЗовнішній
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга 60 Гц [В]208 В
Напруга 60 Гц [В] [Макс.]252 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/1/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]208 В
ОписOP-HNXM0200UWG000N
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.97 А
ТехнологіяСпіральний
Тип конденсатораG8
Тип продуктуOptyma™ Slim WG
Фаза1
Фази вентилятора1
Фази компресора1
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто119 Кілограм
Bага нетто103 Кілограм
Об'єм295.433 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428509039
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми