Danfoss logo
EV220W, Fonksiyon: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

EV220W, Fonksiyon: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: CE, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Solenoid Vanalar, Fluid Controls, Quick selector, Solenoid Vanalar, Fluid Controls, Quick selector, Solenoid Vanalar, Fluid Controls, Quick selector

Önerilen alternatif: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater & Brine
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]414 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-8 °F
AktüatörW
Aktüatör boyutu9 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.35 in
Aktüatör sistemi [mm]9.0 mm
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı tipiG
Bobin seçeneğiGeçme
Bobin tipiAZ
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTırnak DIN 43650-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.200 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]2.900 psi
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
Güç tüketimi [W] DC6.5 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP65
Kv değeri [m³/sa]1.600 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
OnayCE
Orifis boyutu [mm]10.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Parça Program adıEV220W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiEPDM
SCIP dosya no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dosyası ürün adıEV220W- solenoid valve
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tahmini açılma süresi, su [ms]50 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]300 ms
Tip tanımlamasıEV220W 10
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220W
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.866 Kilogram
Net ağırlık0.582 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm