Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

EV220T, Fonksiyon: NC, NES, 3/4, 6 m³/h, EPDM

042U8185

Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: WRAS, Gövde Malzemesi: Polimer, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Akışkan önerileriWater & Brine
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
AktüatörT
Aktüatör boyutu9 mm klipsli T
Aktüatör boyutu [inç]0.35 in
Aktüatör sistemi [mm]9.0 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı malzemesiPolimer
Bağlantı tipiNES
Bakım yapılabilirNumara
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.038 psi
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Min]4.351 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPolimer
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]6.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220T 18P NES34 E NC000
OnayWRAS
Orifis boyutu [mm]18.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV220T 18P NES34 E NC000
Parça Program adıEV220T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiEPDM
SCIP dosya no.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dosyası ürün adıEV220T- solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]200 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]500 ms
Tip tanımlamasıEV220T 18
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220T
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.219 Kilogram
Net ağırlık0.175 Kilogram
Hacim1.295 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428989466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm