EV220S
EV220S, sınırlı alanın olduğu uygulamalara uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış, 1/4" ila 2" arası bağlantılara sahip, kompakt, servo kontrollü 2/2 yollu solenoid valf serisidir.
EV220S aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:
Su kesme vanası (EPDM versiyonu) - (bina kontrolü, ticari şebeke suyu temini, kaçak tespiti, ısıtma ve soğutma, endüstriyel işlemler için su, çamaşır ve bulaşık yıkama, araba yıkama)
Yağ ve hava nötr ortamlar (FKM versiyonu) - (hava kompresörleri, fabrika süreçleri, pompa soğutma)
Features and benefits
- Klipsli bobin
- Bobin muhafazası: IP67'ye kadar
- WRAS onaylı, EPDM sızdırmazlık malzemesi ile
- NC ve NO versiyonu
- Uyarınca