Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

EV220A, Fonksiyon: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: CE, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Önerilen alternatif: 042U4641

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Akışkan toleransı yorumlarıSu maks. 60°C/140 °F
AktüatörA
Aktüatör boyutu9 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.35 in
Aktüatör sistemi [mm]9.0 mm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1 1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
Kv değeri [m³/sa]18.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220A 40B G 112F NC000
OnayCE
Orifis boyutu [mm]40.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 1/2 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV220A 40B G 112F NC000
Parça Program adıEV220A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dosyası ürün adıValve EV220A
Tahmini açılma süresi, su [ms]4000 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]6000 ms
Tip tanımlamasıEV220A 40
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220A
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.312 Kilogram
Net ağırlık2.928 Kilogram
Hacim7.334 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm