Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/4 NC brass

EV220A, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 1 m³/h, NBR

042U4003

Akışkan önerileri: Water,Brine,Oil,Air, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Önerilen alternatif: 042U4609

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater,Brine,Oil,Air
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkan
AktüatörA
Aktüatör boyutu9 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.35 in
Aktüatör sistemi [mm]9.0 mm
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]1.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]16.000 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.200 bar
Fark basınç [psi] [Maks]232.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]2.900 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
Kv değeri [m³/sa]1.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. test basıncı [bar]24.0 bar
Maks. test basıncı [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve EV220A 6B G 14N NC000
Orifis boyutu [mm]6.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV220A 6B G 14N NC000
Parça Program adıEV220A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiNBR
SCIP dosya no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dosyası ürün adıValve EV220A
Tahmini açılma süresi, su [ms]40 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]250 ms
Tip tanımlamasıEV220A 6
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220A
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.52 Kilogram
Net ağırlık0.493 Kilogram
Hacim0.338 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423106455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm