Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüSingle-flow
Akış yönü göstergesiEmbossed 1-way arrow
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriDrinking Water&Heating ECO/SS
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]158 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Akışkan toleransı yorumlarıSlightly aggressive media
AktüatörBW
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/DışInternal
Bağlantı malzemesiDZR Eco brass, CW724R
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valve spare parts
Bobin tipiBB
ÇalışmaServo-operated (diaphragm)
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç [bar] [Maks.]7.500 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.500 bar
Fark basınç [psi] [Maks]110.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]7.000 psi
FonksiyonUN
Gövde MalzemesiEco brass
Güç tüketimi [W] DC16.0 W
Kv değeri [m³/sa]1.500 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]7.5 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]110 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
OnaySINTEFWRAS
Orifis boyutu [mm]10.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
Parça Program adıEV229BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiEPDM
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tahmini açılma süresi, su [ms]50 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]300 ms
Tip tanımlamasıEV229BW 10
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV229BW
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık580 Gün
Net ağırlık540 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.727 Litre
EAN/UPC5715255000778