Danfoss logo
F132U2409_EV220BW_IMG9_15-50_SS_valve_UN_latching_az

EV228BW, Fonksiyon: UN, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

132U2409

Akışkan önerileri: Drinking Water&Heating ECO/SS, Onay: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Çalışma: Mandallama, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan önerileriDrinking Water&Heating ECO/SS
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkan
AktüatörBW
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1 1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaMandallama
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı standardıISO 228-1
Çıkış bağlantısı tipiG
Çıkış boyutu [inç]1 1/2 in
Çıkış İç/Dışİç
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]27.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonUN
Giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Giriş bağlantısı tipiG
Giriş boyutu [inç]1 1/2 in
Giriş İç/Dışİç
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]24.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. Çalışma Basıncı notuSıvılar: maks 10 bar/145 psi
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV228BW 40SS G 112E UN000
OnayACSCEPZHRISESINTEF
Orifis boyutu [mm]40.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 1/2 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]60 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]140 °F
Özellik açıklamasıEV228BW 40SS G 112E UN000
Parça Program adıEV220BW 15 - 50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiEPDM
Tip tanımlamasıEV228BW 40
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV228BW
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.128 Kilogram
Net ağırlık2.774 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim7.334 Liter
EAN/UPC5702428527798