Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

EV228BW, Fonksiyon: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Akışkan önerileri: Drinking Water&Heating ECO/SS, Onay: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Çalışma: Mandallama, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan önerileriDrinking Water&Heating ECO/SS
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
AktüatörBW
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
ÇalışmaMandallama
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı standardıISO 228-1
Çıkış bağlantısı tipiG
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Çıkış İç/Dışİç
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonUN
Giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Giriş bağlantısı tipiG
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Giriş İç/Dışİç
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]4.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
OnayACSPZHRISESINTEF
Orifis boyutu [mm]15.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]5/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]60 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]140 °F
Özellik açıklamasıEV228BW 15SS G 12E UN000
Parça Program adıEV228BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiEPDM
Tip tanımlamasıEV228BW 15
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV228BW
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.667 Kilogram
Net ağırlık0.634 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750