Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

EV210BW, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

132U2300

Akışkan önerileri: Drinking Water&Heating ECO/SS, Onay: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Gövde Malzemesi: Eko pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriDrinking Water&Heating ECO/SS
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörBW
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationKapalı ve boşaltım
Bağlantı boyutu [inç]1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiEko pirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDoğrudan kontrollü
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiEko pirinç
Kv değeri [m³/sa]0.150 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV210BW 2.0BE G 14E NC000
OnayACSPZHRISESINTEF
Orifis boyutu [mm]2.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]5/64 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]70 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]158 °F
Özellik açıklamasıEV210BW 2BE G 14E NC000
Parça Program adıEV210BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiEPDM
Tahmini açılma süresi, su [ms]10 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV210BW 2
UNSPSC KODU40141605
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV210BW
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.175 Kilogram
Net ağırlık0.148 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.253 Litre
EAN/UPC5702428544191