Danfoss logo
EV221BW Assembly WEB132U2003&WEB018F7351, 132U200531

EV221BW, Fonksiyon: NO, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U200331

Akışkan önerileri: Drinking Water&Heating ECO/SS, Onay: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Gövde Malzemesi: Eko pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriDrinking Water&Heating ECO/SS
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörBW
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR Eco brass, CW724R
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Bobin tipiBB230AS
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]1.450 psi
FonksiyonNO
Gövde MalzemesiEko pirinç
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
Kv değeri [m³/sa]5.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV221BW 20BE G34E NO000 BB230AS
OnayACSPZHRISESINTEFWRAS
Orifis boyutu [mm]20.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV221BW20BE G34E NO000 BB230AS
Parça Program adıEV221BW 10 - 22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiEPDM
Tahmini açılma süresi, su [ms]200 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]500 ms
Tip tanımlamasıEV221BW 20
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV221BW
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.955 Kilogram
Net ağırlık0.91 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.854 Litre
EAN/UPC5715162890028