Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

EV220S, Fonksiyon: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM

042U6109

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: c UL us, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
AktüatörS
Aktüatör boyutu9 mm klipsli S
Aktüatör boyutu [inç]0.35 in
Aktüatör sistemi [mm]9.0 mm
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirNumara
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.200 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Min]2.900 psi
FonksiyonNO
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]1.600 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 10B G 14F NO000
Onayc UL us
Orifis boyutu [mm]10.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV220S 10B G 14F NO000
Parça Program adıEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dosyası ürün adıEV220S
Tahmini açılma süresi, su [ms]50 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]300 ms
Tip tanımlamasıEV220S 10
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220S
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.318 Kilogram
Net ağırlık0.161 Kilogram
Hacim0.338 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162301401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm