EV222B, Fonksiyon: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Onay: PED; CE; UA, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
032U8530
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açma/kapatma dengeleme orifisi | Opsiyonel Dengeleme orifisi |
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan önerileri | Technical & Soft Water |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | Agresif akışkanKirlenmiş akışkan |
| Aktüatör | B |
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 27.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv değeri [m³/sa] | 24.000 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 15.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Onay | CEPEDUA |
| Orifis boyutu [mm] | 40.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 1 1/2 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 140 °F |
| Özellik açıklaması | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Parça Program adı | EV222B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| Tahmini açılma süresi, su [ms] | 1500 ms |
| Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 4000 ms |
| Tip tanımlaması | EV222B 40 |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EV222B |
| Yol sayısı | 2/2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.154 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.805 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 7.334 Litre |
| EAN/UPC | 5702423124480 |