Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

EV222B, Fonksiyon: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U8529

Onay: PED; CE; UA, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan önerileriTechnical & Soft Water
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]122 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Akışkan toleransı yorumlarıAgresif akışkanKirlenmiş akışkan
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]18.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV222B 32SS G 114F NC000
OnayCEPEDUA
Orifis boyutu [mm]32.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 1/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]60 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]140 °F
Özellik açıklamasıEV222B 32SS G 114F NC000
Parça Program adıEV222B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiFKM
Tahmini açılma süresi, su [ms]1000 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]2500 ms
Tip tanımlamasıEV222B 32
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV222B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.225 Kilogram
Net ağırlık1.825 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim7.334 Litre
EAN/UPC5702423124473