Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NC

EV224B, Fonksiyon: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR

032U8364

Akışkan önerileri: Basınçlı hava, Onay: DNVGL-CG-0339; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriBasınçlı hava
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıMineral yağlı/yağsız havaSentetik yağlı/yağsız hava
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fark basınç [bar] [Maks.]33.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]479.000 psi
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Freeflow (EF020116)FALSE
Gövde MalzemesiPirinç
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]11.000 m³/h
Kvs value (EF022466)11.000
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]33.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]479 psig
Maks. test basıncı [bar]50.0 bar
Maks. test basıncı [psig]725.0 psig
Material DescriptionValve EV224B 25B G 1N NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
OnayDNVGL-CG-0339UA
Orifis boyutu [mm]25.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]60 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]140 °F
Özellik açıklamasıEV224B 25B G 1N NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiNBR
SCIP dosya no.3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP dosyası ürün adıEV224B NC- solenoid valve
Surface protection (EF000139)Other
Tip tanımlamasıEV224B 25
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV224B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.388 Kilogram
Net ağırlık1.33 Kilogram
Hacim1.295 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423208036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm