EV224B, Fonksiyon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U8361
Akışkan önerileri: Basınçlı hava, Onay: DNVGL-CG-0339; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
032U8361
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açma/kapatma dengeleme orifisi | Opsiyonel Dengeleme orifisi |
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Akışkan önerileri | Basınçlı hava |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | Mineral yağlı/yağsız havaSentetik yağlı/yağsız hava |
| Aktüatör | B |
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Application | Açık |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 40.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 580.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Fonksiyon | NO |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv değeri [m³/sa] | 4.000 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 580 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 60.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 870.0 psig |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 |
| Onay | DNVGL-CG-0339UA |
| Orifis boyutu [mm] | 15.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 5/8 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 122 °F |
| Özellik açıklaması | EV224B 15B G 12N NO000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| SCIP dosya no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dosyası ürün adı | EV224B NO - solenoid valve |
| Tip tanımlaması | EV224B 15 |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EV224B |
| Yol sayısı | 2/2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.732 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.718 Kilogram |
| Hacim | 0.88 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423163915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |