Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NC

EV224B, Fonksiyon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8360

Akışkan önerileri: Basınçlı hava, Onay: DNVGL-CG-0339; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriBasınçlı hava
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıMineral yağlı/yağsız havaSentetik yağlı/yağsız hava
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]40.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]580.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]4.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]580 psig
Maks. test basıncı [bar]60.0 bar
Maks. test basıncı [psig]870.0 psig
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NC000
OnayDNVGL-CG-0339UA
Orifis boyutu [mm]15.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]5/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV224B 15B G 12N NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiNBR
SCIP dosya no.3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP dosyası ürün adıEV224B NC- solenoid valve
Tip tanımlamasıEV224B 15
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV224B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.732 Kilogram
Net ağırlık0.685 Kilogram
Hacim0.88 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423163908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm