Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN20 Brass G 3/4 NC/NO

EV224B, Fonksiyon: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U817102

Akışkan önerileri: Basınçlı hava, Onay: DNVGL-CG-0339; CE, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriBasınçlı hava
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]140 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıMineral yağlı/yağsız havaSentetik yağlı/yağsız hava
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
Bobin seçeneğiGeçme
Bobin tipiBB
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection voltage (EF003625)24
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]9.250 gal/min
Degree of protection (IP) (EF005474)IP00
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrik bağlantısıTırnak DIN 43650-A
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fark basınç [bar] [Maks.]35.000 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]508.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Freeflow (EF020116)FALSE
Gövde MalzemesiPirinç
Güç tüketimi [W] DC16.0 W
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Kv değeri [m³/sa]8.000 m³/h
Kvs value (EF022466)8.000
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]508 psig
Maks. test basıncı [bar]50.0 bar
Maks. test basıncı [psig]725.0 psig
Material DescriptionValve EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
OnayCEDNVGL-CG-0339
Orifis boyutu [mm]20.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiNBR
SCIP dosya no.3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP dosyası ürün adıEV224B NC- solenoid valve
Supply voltage [V] DC24.00 V
Surface protection (EF000139)Other
Tip tanımlamasıEV224B 20
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV224B
Voltage type (EF000187)DC
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.172 Kilogram
Net ağırlık1.136 Kilogram
Hacim0.93 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423155521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm