Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

EV260B, Fonksiyon: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

032U8053

Akışkan önerileri: Water & Brine, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Oransal, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater & Brine
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]180 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkan
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]3/8
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaOransal
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.500 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]7.252 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]0.800 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV260B 6B G 38T NC000
Orifis boyutu [mm]6.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV260B 6B G 38T NC000
Parça Program adıEV260B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dosyası ürün adıEV260B - solenoid valve
Tip tanımlamasıEV260B 6
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV260B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.522 Kilogram
Net ağırlık0.47 Kilogram
Hacim0.88 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423060962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm