EV260B, Fonksiyon: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE
032U8025
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: CE; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Oransal, Yol sayısı: 2/2
032U8025
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Akışkan önerileri | Water & Brine |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 180 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | Nötr akışkan |
| Aktüatör | B |
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Application | Açık |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Bobin tipi | BK |
| Çalışma | Oransal |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 1.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | TERMİNAL KUTUSU PG 13,5 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 7.252 psi |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Güç tüketimi [W] DC | 23.0 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Kv değeri [m³/sa] | 1.300 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 15.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Onay | CEUA |
| Orifis boyutu [mm] | 10.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 3/8 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 122 °F |
| Özellik açıklaması | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Parça Program adı | EV260B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | PTFE |
| SCIP dosya no. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP dosyası ürün adı | EV260B - solenoid valve |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tip tanımlaması | EV260B 10 |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EV260B |
| Yol sayısı | 2/2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.104 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.018 Kilogram |
| Hacim | 1.295 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |