Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

EV250B, Fonksiyon: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, FKM

032U7635

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: UL; EAC; DNV; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Destekli kaldırma çalıştırmalı, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlarWater at max. 60°C/140 °F
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDestekli kaldırma çalıştırmalı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiDZR pirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]6.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]15.5 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]225 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]218.0 psig
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34F NC000
OnayDNVEACUAUL
Orifis boyutu [mm]18.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV250B 18BD N 34F NC000
Parça Program adıEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dosyası ürün adıEV250B NC - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]150 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]100 ms
Tip tanımlamasıEV250B 18
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV250B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.88 Kilogram
Net ağırlık0.818 Kilogram
Hacim1.295 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423204847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm