Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

EV250B, Fonksiyon: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Onay: SINTEF; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Destekli kaldırma çalıştırmalı, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriTechnical & Soft Water
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationKapalı ve boşaltım
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDestekli kaldırma çalıştırmalı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]5.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
Flange compression class (EF020149)Other
FonksiyonNO
Freeflow (EF020116)FALSE
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiDZR pirinç
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]4.900 m³/h
Kvs value (EF022466)4.900
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
OnaySINTEFUA
Orifis boyutu [mm]18.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]60 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]140 °F
Özellik açıklamasıEV250B 18BD G 34E NO000
Parça Program adıEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiEPDM
SCIP dosya no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dosyası ürün adıEV250B NO - solenoid valve
Surface protection (EF000139)Other
Tahmini açılma süresi, su [ms]150 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]100 ms
Tip tanımlamasıEV250B 18
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV250B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.872 Kilogram
Net ağırlık0.816 Kilogram
Hacim1.295 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm