Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

EV250B, Fonksiyon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Destekli kaldırma çalıştırmalı, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlarWater at max. 60°C/140 °F
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationKapalı ve boşaltım
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDestekli kaldırma çalıştırmalı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
FonksiyonNO
Gövde MalzemesiDZR pirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]4.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000
OnayDNVGL-CG-0339EACUAUL
Orifis boyutu [mm]12.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1/2 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]60 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]140 °F
Özellik açıklamasıEV250B 12BD G 12F NO000
Parça Program adıEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dosyası ürün adıEV250B NO - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]100 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]100 ms
Tip tanımlamasıEV250B 12
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV250B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.572 Kilogram
Net ağırlık0.534 Kilogram
Hacim0.88 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm