EV250B, Fonksiyon: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM
032U5264
Onay: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Destekli kaldırma çalıştırmalı, Yol sayısı: 2/2
032U5264
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Akışkan önerileri | Technical & Soft Water |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 140 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 284 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | Hafif aşındırıcı akışkanlar-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Aktüatör | B |
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | DZR pirinç |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Çalışma | Destekli kaldırma çalıştırmalı |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 0.000 psi |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | DZR pirinç |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv değeri [m³/sa] | 6.000 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 15.5 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 225 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 15.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 218.0 psig |
| Material Description | Valve EV250B 18BD N 34E NC000 |
| Onay | DNVEACSINTEFUAULWRAS |
| Orifis boyutu [mm] | 18.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 3/4 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
| Özellik açıklaması | EV250B 18BD N 34E NC000 |
| Parça Program adı | EV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP dosyası ürün adı | EV250B NC - solenoid valve |
| Tahmini açılma süresi, su [ms] | 150 ms |
| Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 100 ms |
| Tip tanımlaması | EV250B 18 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EV250B |
| Yol sayısı | 2/2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.887 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.825 Kilogram |
| Hacim | 1.295 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423191468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |