Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

EV310B, Fonksiyon: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U4930

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 3/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDoğrudan kontrollü
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]16.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]232.000 psi
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
FonksiyonNO
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]0.150 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. test basıncı [bar]24.0 bar
Maks. test basıncı [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve EV310B 2B G 14F NO000
Orifis boyutu [mm]2.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]5/64 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]40 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]104 °F
Özellik açıklamasıEV310B 2B G 14F NO000
Parça Program adıEV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dosyası ürün adıEV310B - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]20 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV310B 2
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV310B
Yol sayısı3/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.337 Kilogram
Net ağırlık0.314 Kilogram
Hacim0.283 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423179794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm