Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 1, brass with BN coil

EV225B, Fonksiyon: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U380702

Akışkan önerileri: Buhar, Onay: UL; CE; UR; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriBuhar
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]160 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]320 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
Bobin seçeneğiGeçme
Bobin tipiBN
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection voltage (EF003625)24
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]6.950 gal/min
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrik bağlantısıTırnak DIN 43650-A
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonNC
Freeflow (EF020116)FALSE
Gövde MalzemesiDZR pirinç
Güç tüketimi [W] DC20.0 W
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Kv değeri [m³/sa]6.000 m³/h
Kvs value (EF022466)6.000
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000 BN024DS
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
OnayCEUAULUR
Orifis boyutu [mm]25.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]40 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]104 °F
Özellik açıklamasıEV225B 25BD G 1T NC000 BN024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dosyası ürün adıEV225B - solenoid valve
Supply voltage [V] DC24.00 V
Surface protection (EF000139)Other
Tahmini açılma süresi, su [ms]20 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV225B 25
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV225B
Voltage type (EF000187)DC
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.025 Kilogram
Net ağırlık1.856 Kilogram
Hacim1.295 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428473118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm