Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

EV225B, Fonksiyon: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U3807

Akışkan önerileri: Buhar, Onay: UL; UR; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriBuhar
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]185 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]365 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Önemli özellikler
Değer
Freeflow (EF020116)FALSE
Gövde MalzemesiDZR pirinç
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]6.000 m³/h
Kvs value (EF022466)6.000
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
OnayUAULUR
Orifis boyutu [mm]25.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]40 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]104 °F
Özellik açıklamasıEV225B 25BD G 1T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dosyası ürün adıEV225B - solenoid valve
Surface protection (EF000139)Other
Tahmini açılma süresi, su [ms]20 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV225B 25
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV225B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.483 Kilogram
Net ağırlık1.45 Kilogram
Hacim1.227 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428473101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm