Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

EV225B, Fonksiyon: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380616

Akışkan önerileri: Buhar, Onay: UL; CE; UR; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriBuhar
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]185 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]365 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]24 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]24 V
Bobin seçeneğiGeçme
Bobin tipiBQ
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection voltage (EF003625)24
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]5.800 gal/min
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrik bağlantısıTırnak DIN 43650-A
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Freeflow (EF020116)FALSE
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gövde MalzemesiDZR pirinç
Güç tüketimi [W] 50 Hz10.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz8.0 W
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP65
Kv değeri [m³/sa]5.000 m³/h
Kvs value (EF022466)5.000
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ024CS
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
OnayCEUAULUR
Orifis boyutu [mm]20.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]40 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]104 °F
Özellik açıklamasıEV225B 20BD G 34T NC000 BQ024A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dosyası ürün adıEV225B - solenoid valve
Surface protection (EF000139)Other
Tahmini açılma süresi, su [ms]20 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV225B 20
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV225B
Voltage type (EF000187)AC
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.503 Kilogram
Net ağırlık1.464 Kilogram
Hacim1.227 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428473194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm