Danfoss logo
EV225B Solenoid valve DZR without coil, NC G 1/2

EV225B, Fonksiyon: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U3692

Akışkan önerileri: Buhar, Onay: C UL US LISTELİ, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriBuhar
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]185 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]365 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]3.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.700 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]10.000 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiDZR pirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]3.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]24.1 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]350 psig
Maks. test basıncı [bar]25.0 bar
Maks. test basıncı [psig]363.0 psig
Material DescriptionValve EV225B 15BD N 12T NC000
OnayC UL US LISTELİcURus recognized
Orifis boyutu [mm]15.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]5/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]40 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]104 °F
Özellik açıklamasıEV225B 15BD N 12T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dosyası ürün adıEV225B - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]20 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV225B 15
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV225B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.68 Kilogram
Net ağırlık0.618 Kilogram
Hacim0.88 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423231188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm