Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

EV210B, Fonksiyon: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3636

Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater & Brine
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkan140 °C/3.6 bar low press steam
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationKapalı ve boşaltım
Bağlantı boyutu [inç]1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDoğrudan kontrollü
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Fark basınç [bar] [Maks.]12.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]174.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
FonksiyonNO
Önemli özellikler
Değer
Freeflow (EF020116)FALSE
Gövde MalzemesiPirinç
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]0.150 m³/h
Kvs value (EF022466)0.150
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]508 psig
Maks. test basıncı [bar]52.5 bar
Maks. test basıncı [psig]761.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 2B G 14E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
OnayDNVGL-CG-0339GLUA
Orifis boyutu [mm]2.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]5/64 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV210B 2B G 14E NO000
Parça Program adıEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiEPDM
SCIP dosya no.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dosyası ürün adıEV210B brass NO - solenoid valve
Surface protection (EF000139)Other
Tahmini açılma süresi, su [ms]20 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV210B 2
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV210B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.17 Kilogram
Net ağırlık0.157 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423179473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm