Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass without coil, NC - G1

EV210B, Fonksiyon: NC, G, 1, 8 m³/h, FKM

032U3624

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıHafif aşındırıcı akışkanlar
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationKapalı ve boşaltım
Bağlantı boyutu [inç]1
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiDZR pirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDoğrudan kontrollü
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]0.350 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]5.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiDZR pirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]8.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]0.4 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]5 psig
Maks. test basıncı [bar]16.0 bar
Maks. test basıncı [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 25BD G 1F NC000
Orifis boyutu [mm]25.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV210B 25BD G 1F NC000
Parça Program adıEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dosyası ürün adıEV210B brass NC - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]40 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]70 ms
Tip tanımlamasıEV210B 25
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV210B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.078 Kilogram
Net ağırlık1.058 Kilogram
Hacim1.295 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423179404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm