Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4

EV210B, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1219

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: DNVGL-CG-0339; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]140 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]284 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkan
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationKapalı ve boşaltım
Bağlantı boyutu [inç]1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaDoğrudan kontrollü
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]30.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Maks]435.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]0.300 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]30.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]435 psig
Maks. test basıncı [bar]45.0 bar
Maks. test basıncı [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 3B G 14T NC000
OnayDNVGL-CG-0339UA
Orifis boyutu [mm]3.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV210B 3B G 14T NC000
Parça Program adıEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dosyası ürün adıEV210B brass NC - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]20 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]20 ms
Tip tanımlamasıEV210B 3
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV210B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.22 Kilogram
Net ağırlık0.205 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423006182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm