Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

VPV, 0.6 m, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 240, Endüstriyel paket

061N4023

Gövde Malzemesi: Polimer, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 240, Frekans [Hz]: 50 Hz, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
BobinEVET
Bobin sıcaklığı, maks. [°C]125 °C
Bobin sıcaklığı, maks. [°F]257 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKablo
EU RoHS complianceOut of scope
Frekans [Hz]50 Hz
Gövde MalzemesiPolimer
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]7.0 W
İzolasyon SınıfıB
Kablo uzunluğu [inç]23.60 in
Kablo uzunluğu [m]0.600 m
Maks. ortam sıcaklığı125 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100
OnayCEVDE
Parça Program adıEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Tel rengiMavi
Tip tanımlamasıVPV-MOAJ503B1
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiVPV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.129 Kilogram
Net ağırlık0.124 Kilogram
Hacim0.154 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428269070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm