Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

HPV, 0.3 m, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 240, Endüstriyel paket

061N4121

Gövde Malzemesi: Polimer, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 240

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]220 V
BobinEVET
Bobin sıcaklığı, maks. [°C]125 °C
Bobin sıcaklığı, maks. [°F]257 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Gövde MalzemesiPolimer
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]7.0 W
İzolasyon Sınıfı105
Kablo uzunluğu [inç]11.00 in
Kablo uzunluğu [m]0.300 m
Maks. ortam sıcaklığı80 °C
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
OnayUL
Parça Program adıEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tel rengiSiyah
Tip tanımlamasıHPV-MOAJ900B1
UL markYes
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiHPV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.129 Kilogram
Net ağırlık0.129 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.16 Litre
EAN/UPC5702428268554